Raccord enfichable QS-V0-G1/8-6
186314
Code EAN (GTIN) 4052568041007
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
5 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar