Raccord enfichable QS-V0-G1/4-8
186317
Code EAN (GTIN) 4052568041038
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar