Raccord coudé QSL-V0-G1/2-10
186334
Code EAN (GTIN) 4052568041205
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
8.3 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar