Tuyau plastique spiralé PUN-4X0,75-S-0,5-BL
197587
Code EAN (GTIN) 4052568045401
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.6 mm
Longueur utile
0.5 m
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C