Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-S-6-SW
197613
Code EAN (GTIN) 4052568082550
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Longueur utile
6 m
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C