Raccord cannelé C-1/4-P-6

2022

Code EAN (GTIN) 4052568017873

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
4.5 mm