Vérin normalisé DSBG-160-50-PPVA-N3
2029464
Code EAN (GTIN) 4052568250560
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés