Vérin normalisé DSBG-160-100-PPVA-N3
2029466
Code EAN (GTIN) 4052568250584
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés