Vérin normalisé DSBG-160- -PPVA-N3
2035926
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
1 mm - 2700 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés