Vérin normalisé DSBG-125-50-PPVA-N3

2159624

Code EAN (GTIN) 4052568252380

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés