Vérin normalisé DSBG-125-125-PPVA-N3

2159627

Code EAN (GTIN) 4052568252403

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés