Câble de liaison NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10

2376019

Code EAN (GTIN) 4052568253752

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Sub-D
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m