Vérin normalisé DSBG-200-125-PPVA-N3
2390144
Code EAN (GTIN) 4052568253875
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés