Vérin normalisé DSBG-160-250-P-N3

2536755

Code EAN (GTIN) 4052568254490

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
160 mm
Force théorique à 6 bar, avance
12064 N
Course
250 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés