Vérin normalisé DSBG-200- -P-N3

2537445

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
1 mm - 2700 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés