Vérin normalisé DSBG-200-200-P-N3
2537456
Code EAN (GTIN) 4052568254605
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés