Vérin normalisé DSBG-200-320-P-N3

2537458

Code EAN (GTIN) 4052568254629

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
320 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés