Vérin normalisé DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
250 mm
Force théorique à 6 bar, avance
29452 N
Course
1 mm - 2250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés