Vérin normalisé DSBG-250- -P-N3

2865145

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
250 mm
Force théorique à 6 bar, avance
29452 N
Course
1 mm - 2250 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés