Vanne à manchon VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
3022829
Code EAN (GTIN) 4052568255589
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Raccord de vanne
G1/2
Débit Kv
5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar