Vanne à manchon VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4
3022838
Code EAN (GTIN) 4052568291006
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Raccord de vanne
1/2 NPT
Débit Kv
5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar