Vérin normalisé DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
320 mm
Force théorique à 6 bar, avance
48255 N
Course
1 mm - 2250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés