Vanne à manchon VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
3412427
Code EAN (GTIN) 4052568460051
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
Raccord clamp selon DIN 32676 série A
Débit Kv
5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 2 bar