Distributeur à poignée VHER-H-B43E-G14

3515082

Code EAN (GTIN) 4052568270087

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1150 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord de travail pneumatique
G1/4
Pression de service
0 bar - 10 bar