Raccord cannelé N-3/4-P-13
3612
Code EAN (GTIN) 4052568018504
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø intérieur de 13 mm
Diamètre nominal
11 mm