Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
4514745
Code EAN (GTIN) 4052568274733
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
595 l/min
Raccord pneumatique 1
M5 - Plan de pose NAMUR
Pression de service
1 bar - 8 bar