Vérin linéaire DLGF-KF-25-350-PPSA

5072375

Code EAN (GTIN) 4052568419370

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
350 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité