Vérin linéaire DLGF-KF-32-300-PPSA

5074804

Code EAN (GTIN) 4052568419578

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
300 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité