Vérin compact ADN-S-40-15-I-P-A
5138608
Code EAN (GTIN) 4052568299750
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés