Vérin compact ADN-S-10-10-I-A
5177085
Code EAN (GTIN) 4052568420192
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
10 mm
Amortissement
Pas d'amortissement