Tuyau plastique PAN-V0-10X1,25-WS
525480
Code EAN (GTIN) 4052568046347
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
7.5 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-30 °C - 90 °C