Manodétendeur MS4-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z

529482

Code EAN (GTIN) 4052568085285

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar