Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
530330
Code EAN (GTIN) 4052568164898
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
880 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar