Vérin de serrage pivotant CLR-16-20-R-P-A
535437
Code EAN (GTIN) 4052568168780
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
90 N
Course de serrage
20 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 4 deg