Vérin de serrage pivotant CLR-50-20-G-P-A

535461

Code EAN (GTIN) 4052568168896

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
990 N
Course de serrage
20 mm