Vérin de serrage pivotant CLR-63-50-L-P-A
535469
Code EAN (GTIN) 4052568168971
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
1682 N
Course de serrage
50 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg