Vérin de serrage pivotant CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
535496
Code EAN (GTIN) 4052568169091
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
633 N
Course de serrage
20 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg