Vérin de serrage pivotant CLR-50-50-R-P-A-K11-R8

535502

Code EAN (GTIN) 4052568169138

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
990 N
Course de serrage
50 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg