Distributeur pneumatique VL-5/3E-D-3-C-EX

536024

Code EAN (GTIN) 4052568170530

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4600 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Pneumatique