Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/2-D7-A8
538026
Code EAN (GTIN) 4052568175184
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5000 l/min
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar