Capteur de proximité SIEF-Q40S-NA-S-2L
538342
Code EAN (GTIN) 4052568175924
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
40 x 40 x 65 mm
Sortie de commutation
NPN
Fonction des éléments de commutation
antivalent
Raccord électrique
M12x1 - Connecteur m âle
Plage de tension de service CC
10 V - 65 V