Tuyau robuste PAN-R-8X1,5-SI

541676

Code EAN (GTIN) 4052568050603

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
5 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 35 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C