Tuyau robuste PAN-R-12X2,2-SI

541678

Code EAN (GTIN) 4052568050627

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
7.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 35 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C