Tuyau robuste PAN-R-16X3-SI

541679

Code EAN (GTIN) 4052568050634

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
10 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 35 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C