Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1
542228
Code EAN (GTIN) 4052568180010
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0.06 bar - 6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min