Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
542245
Code EAN (GTIN) 4052568180188
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
Embase
Plage de réglage de pression
0.02 bar - 2 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
380 l/min