Capteur de pression SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
542889
Code EAN (GTIN) 4052568180829
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact NF
Raccord pneumatique
QS-4