Tuyau plastique PEN-12X1,75-SW
543244
Code EAN (GTIN) 4052568050788
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
8.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-30 °C - 60 °C