Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs de proximité pour rainure en T

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

543876

Code EAN (GTIN) 4052568091811

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, connectique
Câble nu
Plage de tension de service CC
5 V - 30 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Sortie de commutation
avec contact bipolaire