Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

02/2025 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

12/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Convertisseur de signaux

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Convertisseur de signaux SVE4-US-R-HM8-2N-M8

544220

Code EAN (GTIN) 4052568184025

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Portée du signal
0 - 10 V +/-0,3 V
Sortie de commutation
2xNPN
Fonction de commutation
Programmable